コンタクトインサート - HC-B 24-EBUZZ - 1647420

HEAVYCONメスインサート、B24シリーズ、24極、コンタクト当たり2つのスプリング接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1647420
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 519 (PC-2011)
GTIN 4017918969509
1個あたりの重量(梱包を含まない) 174.100 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見