ハウジング - HC-B 10-KMQ-73/O1STM25 - 1647006

HEAVYCONカップリングハウジングB10、ダブルロッキングラッチ付き、高さ73 mm、ネジ1x M25付き

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1647006
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 580 (PC-2011)
GTIN 4017918969417
1個あたりの重量(梱包を含まない) 232.970 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見