ハウジング - HC-B 10-SML-52/O1M20 - 1646269

HEAVYCONボックス取付けベースB10、シングルロッキングラッチ付き、高さ52 mm、サポート1x M20付き

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1646269
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 496 (C-4-2013)
GTIN 4017918985059
1個あたりの重量(梱包を含まない) 235.130 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見