ハウジング - HC-B 24-SML-84/O1M40 - 1645765

HEAVYCONボックス取付けベースB24、シングルロッキングラッチ付き、高さ84 mm、サポート1x M40付き

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1645765
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 530 (C-4-2013)
GTIN 4017918961817
1個あたりの重量(梱包を含まない) 474.550 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見