ハウジング - HC-B 24-SFQD-84/O1M32 - 1645736

HEAVYCONボックス取付けベースB24、ダブルロッキングラッチ用、高さ84 mm、サポート1x M32付き

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1645736
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 538 (C-4-2013)
GTIN 4017918956837
1個あたりの重量(梱包を含まない) 523.300 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見