ハウジング - HC-B 10-AMLD-AL - 1645477

パネル取付けベース B10、 シングルロッキングラッチ付き、 部材: アルミ ダイカスト、 保護カバーの材質: Al、 高さ: 29 mm、 ケーブルグランド: なし、 グランド: なし、 保護カバー: あり、 標準、 平型ガスケット付き

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1645477
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 496 (C-4-2013)
GTIN 4046356028622
1個あたりの重量(梱包を含まない) 183.500 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見