ハウジング - HC-D 15-TFL-66/O1STM25G - 1645176

HEAVYCONスリーブハウジング、D15、シングルロッキングラッチ用、高さ:66 mm、M25サポートx1なし、ストレートケーブル挿入口

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1645176
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 503 (C-4-2015)
GTIN 4017918960049
1個あたりの重量(梱包を含まない) 151.230 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見