ハウジング - HC-B 24-TFL-76/O1STM25G - 1645082

HEAVYCONスリーブハウジングB24、シングルロッキングラッチ用、高さ76 mm、サポート1x M25なし、ストレートケーブル挿入口

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1645082
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 571 (PC-2011)
GTIN 4017918912963
1個あたりの重量(梱包を含まない) 350.470 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見