ハウジング - HC-B 16-TFQ-76/O1STM32G - 1645079

HEAVYCON B16スリーブハウジング、ダブルロッキングラッチ用、高さ:76 mm、1x M32ネジ付き、ストレートケーブル挿入口

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1645079
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 578 (PC-2011)
GTIN 4017918912949
1個あたりの重量(梱包を含まない) 270.680 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見