ハウジング - HC-B 6-TFL-72/O1STM20S - 1644928

HEAVYCONスリーブハウジングB6、シングルロッキングラッチ用、高さ72 mm、ネジM20x1、側面ケーブル挿入口

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1644928
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 570 (PC-2011)
GTIN 4017918912758
1個あたりの重量(梱包を含まない) 164.570 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見