ハウジング - HC-B 32-TFQ-80/O1PG36S - 1644818

HEAVYCONスリーブハウジングB32、ダブルロッキングラッチ用、高さ:80 mm、Pg29グランドx1、側面ケーブル挿入口

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1644818
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 634 (C-2-2017)
GTIN 4017918908546
1個あたりの重量(梱包を含まない) 387.450 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見