保護カバー - HC-B 16-SD-FLU/FS-AL - 1644588

保護カバー B16、 シングルロッキングラッチ用、 保護カバーの材質: Al、 高さ: 16 mm、 ハトメ: なし、 ストラップ付き、 コード固定穴径: 30 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1644588
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 655 (C-2-2017)
GTIN 4017918904906
1個あたりの重量(梱包を含まない) 80.450 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見