パネル取付けベース - HC-D 15-SMLD-52/2M25-VWSET - 1644355

画像準備中

HEAVYCONパネル取付けベースD15、シングルロッキングラッチ付き、高さ:52 mm、カバー付き、M25ねじx2、金属製ケーブルグランドx1、フィルプラグ

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1644355
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918904692
1個あたりの重量(梱包を含まない) 271.500 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見