ケーブルグロメット - HC-KDT 15-16 - 1644151

ケーブル貫通スリーブ、ケーブル径15~16 mm、10 mmから開始、結束バンドはストレインリリーフとして使用できます。

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1644151
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
カタログのページ ページ 678 (C-4-2015)
GTIN 4017918896010
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.050 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見