ケーブルグロメット - HC-KDT 10-11 - 1644106

ケーブル貫通スリーブ、ケーブル径10~11 m用、結束バンドをストレインリリーフとして使用可

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1644106
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
カタログのページ ページ 678 (C-4-2015)
GTIN 4017918895969
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.600 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見