パネル貫通 - Q 0,75/4FL/11-M20KU-ESA BK - 1641989

QUICKONパネル貫通、外部壁取付け用、手動ハンダ/タブ端子接続付き、2.8 x 0.8 mm、4極

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1641989
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 103 (PC-2011)
GTIN 4017918885250
1個あたりの重量(梱包を含まない) 21.760 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見