コンタクト - Q 1,5/3A65/13-M20-ESA-SARTORI - 1641976

画像準備中

コンタクト、QUICKON接続

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • IP65/IP67保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある

基本情報

詳細情報 1641976
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918884239
1個あたりの重量(梱包を含まない) 60.980 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見