パネル貫通 - Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA - 1641646

パネル貫通、0.5 m長のワイヤー付き、1.5 mm²

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • IP65/IP67保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある

基本情報

詳細情報 1641646
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 12 (PC-2002)
GTIN 4017918876821
1個あたりの重量(梱包を含まない) 61.190 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見