RC-12S1N121500-NEU - 1638326

ケーブルコネクタ、Pg9接続ねじ、ストレート、シールド対応: なし、ネジロック、M23、極数: 12、コンタクトの種類: メス、ハンダ接続、ケーブル径範囲: 6 mm ... 10 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1638326
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356970655
1個あたりの重量(梱包を含まない) 77.460 g

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見