ハウジング - HC-B 24-TMS-100/O2STM25G-STAIM - 1637045

図は標準ねじロック仕様

HEAVYCON ADVANCE STAスリーブハウジングB24、ねじロック式、高さ100 mm、M25ねじx2、ストレートケーブル挿入口、M6六角穴ねじx18、高品質スチール製、DIN EN ISO 4762準拠

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1637045
梱包 10 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356091992
1個あたりの重量(梱包を含まない) 462.800 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見