ハウジング - HC-B 6-TMS-100/O1STM20G-STAIM - 1637032

図は標準ねじロック仕様

HEAVYCON ADVANCE STAスリーブハウジングB6、ねじロック式、高さ100 mm、M20ねじx1、ストレートケーブル挿入口、M6六角穴ねじx18、高品質スチール製、DIN EN ISO 4762準拠

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1637032
梱包 10 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356092005
1個あたりの重量(梱包を含まない) 299.000 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見