コンタクトインサートモジュール - HC-M-HS 200/70-MOD-BU - 1636897

HEAVYCONコンタクトインサートモジュール、ソケット、1極、軸ネジ接続用、200A、40~70 mm²

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1636897
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 551 (C-4-2015)
GTIN 4046356095266
1個あたりの重量(梱包を含まない) 68.400 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見