DC充電ケーブル - EV-T1L2CC-DC125A-25,0FT1ASBK01 - 1628114

車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド、 CCSタイプ1、 Combined Charging System、 SAE J1772、 IEC 62196-3、 125 A / 600 V (DC)、 デザイン・ライン 標準、 ケーブル: 25 ft、 黒、 ストレート、 注意:ケーブル管理が必要となる可能性があります。、 嵌合面: 黒、 ハンドルエリア: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

CCSタイプ1車両用インレットを介して電気自動車(EV)を直流(DC)で急速充電するための車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド、E-Mobilityの充電ステーション(EVSE)に設置

特長

  • フエニックス・コンタクトのすべての車両用コネクタとインフラ用プラグの均一設計
  • パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
  • IATF 16949:2016およびISO 9001:2015に準拠して認証済み
  • 人間工学に基づいたハンドル設計とラバーグリップ部品の採用により、取扱いが容易
  • パワー接点の温度を監視するための組込み温度センサ
ロゴ

基本情報

詳細情報 1628114
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626388649
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見