セット - EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32ASE12 - 1628082

充電ステーションを簡単にアッセンブリするためのTWIN充電テクノロジセットのスターターキット、インフラ用プラグとインフラ用ソケット・アウトレットを取り外す際のロックアクチュエータ解除機能付き個別モジュール、IEC 62196-2、IEC 61851-1、モード3、ケースB、22 kW、32 A、400 V AC、ケーブル: 0.7 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

ACインフラ用ソケット・アウトレット付きTWIN充電テクノロジセット、E-Mobility(EVSE)向け充電ステーション用サンプルアッセンブリ、設置指示書および必要なその他部品(充電コンタクタ、安全機器)の推奨事項を含む、タイプ2車両用インレットを介した交流電流(AC)での電気自動車(EV)充電用

特長

  • フエニックス・コンタクトのすべての充電テクノロジ製品ならびに端子台のセット、その他推奨品(充電コンタクタ、安全機器)
  • セットの場合は一つの注文番号はで済むため注文が便利で、一致する部品はまとめておくことが可能です。
  • IATF 16949:2016およびISO 9001:2015に準拠して認証済み
  • 互換性のある部品についての確かな指示があるため、安全に使用できます。
  • 配線図に基づいて、追加の開発作業の手間をかけずにAC充電ステーションをスタンドアロンで簡単に設定できます。
  • 充電コントローラの幅広い設定オプションならびに各種通信インターフェースによる柔軟なアプリケーションオプション

基本情報

詳細情報 1628082
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 769 (C-2-2017)
GTIN 4055626379098
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5,800.000 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見