AC充電ケーブル - EV-T1G3C-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 - 1628013

車両用コネクタ付きAC充電ケーブル、片側フリーエンド、保護キャップあり, タイプ 1, IEC 62196-2, SAE J1772, デザイン・ライン Cライン, 黒, ストレート, 嵌合面: 黒, ハンドルエリア: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

タイプ1車両用インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電するための車両用コネクタ付きAC充電ケーブル、片側フリーエンド、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)に設置

特長

  • フエニックス・コンタクトのすべての車両用コネクタとインフラ用プラグの均一設計
  • パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
  • ISO TS 16949準拠の生産
  • IMDS(自動車産業の国際材料データシステム)で入手可能な材料データ
  • 人間工学に基づいたハンドル設計とラバーグリップ部品の採用により、取扱いが容易
  • 自動車規格LV124、LV214、LV215-2の選択された試験に準拠して試験済み
  • 追加シーリング付きロッキングレバーの信頼性の高い機能
  • 確実な水密性により、ケーブル内への水の侵入を防ぎます。

基本情報

詳細情報 1628013
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 743 (C-2-2017)
GTIN 4055626376790
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,395.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見