AC充電ケーブル - EV-T2M3PC-1AC32A-4,0M6,0EHBK00 - 1627984

車両用コネクタ、インフラ用プラグ、保護キャップ付きモバイルAC充電ケーブル、 タイプ 2、 IEC 62196-2、 32 A / 250 V (AC)、 デザイン・ライン Dライン、 ケーブル: 4 m、 黒、 スパイラル、 接続プロファイル: 灰、 ハンドルエリア: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

タイプ2車両用インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電するための車両用コネクタとインフラ用プラグを接続したモバイルAC充電ケーブル、タイプ2インフラ用ソケット・アウトレットに適合、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)に設置

特長

  • フエニックス・コンタクトのすべての車両用コネクタとインフラ用プラグの均一設計
  • パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
  • IATF 16949:2016およびISO 9001:2015に準拠して認証済み
  • IMDS(自動車産業の国際材料データシステム)で入手可能な材料データ
  • 人間工学に基づいたハンドル設計とラバーグリップ部品の採用により、取扱いが容易

基本情報

詳細情報 1627984
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 748 (C-2-2017)
GTIN 4055626369778
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.865 kg
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見