新製品

AC充電コントローラ - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

プリント基板型充電コントローラEV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCBは、IEC 61851-1、モード3準拠の三相ACパワーグリッドでの電気自動車の充電で使用されます。車両用コネクタを常設している充電ステーションに最適です。あらゆる充電機能と幅広いコンフィグレーション設定が組み込まれています。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1627742
梱包 25 STK
最低注文数 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 764 (C-2-2017)
GTIN 4055626364476
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.000 g
関税 85371098
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見