太陽光発電用コネクタ - PV-FT-CM-C-2,5-450-RD-FE - 1627576

太陽光発電用コネクタ、 定格電流: 27 A、 定格電圧: 1500 V、 接続方式: 圧着、 色: 黒。 取外しは工具で

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1627576
梱包 100 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626324548
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見