コンセント - EV-T2M3S-3AC32A-1,0M6,0E00 - 1627526

電気自動車を交流(AC)で充電するためのインフラ用ソケット・アウトレット、インフラ用プラグに適合, タイプ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 単線, 長さ: 1 m, ヒンジ付きカバーのねじ接続式: 前面のみ可, 注意:この製品仕様にはロックアクチュエータは含まれません。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

電気自動車(EV)を交流(AC)充電するためのインフラ用ソケット・アウトレット、タイプ2インフラ用プラグに適合、E-Mobility充電ステーション(EVSE)に設置

特長

  • パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
  • ISO TS 16949準拠の生産
  • IMDS(自動車産業の国際材料データシステム)で入手可能な材料データ
  • ロックアクチュエータの手動での非常解除
  • 充電中の組み込まれたインターロック

基本情報

詳細情報 1627526
梱包 60 STK
最低注文数 60 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626322216
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.579 kg
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見