デバイスプラグインコネクタ、背面取付け - CA-63S1N12HZ00 - 1627287

画像準備中

筐体背面のデバイスコネクタ、ストレート、シールド対応: あり、SPEEDCONロッキング、M23、極数: 6+3、コンタクトの種類: メス、ハンダ接続、軸シール、中央に固定

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1627287
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626299228
1個あたりの重量(梱包を含まない) 47.200 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見