コンセント - EV-T2M3S-3AC32A-1,5M6,0E00 - 1627229

電気自動車を交流(AC)で充電するためのインフラ用ソケット・アウトレット、インフラ用プラグに適合、 タイプ 2、 IEC 62196-2、 32 A / 480 V (AC)、 単線、 長さ: 1.5 m、 前面および背面取付け、ヒンジ付きカバーのねじ接続式: 前面のみ可、 注意:この製品仕様にはロックアクチュエータは含まれません。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

電気自動車(EV)を交流(AC)充電するためのインフラ用ソケット・アウトレット、タイプ2インフラ用プラグに適合、E-Mobility充電ステーション(EVSE)に設置

特長

  • フエニックス・コンタクトのすべてのインフラ用ソケット・アウトレットの均一で省スペースな取付けスペース
  • パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
  • IATF 16949:2016およびISO 9001:2015に準拠して認証済み
  • ロックアクチュエータの手動での非常解除
  • 充電中の組み込まれたインターロック

基本情報

詳細情報 1627229
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626313061
1個あたりの重量(梱包を含まない) 774.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見