デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - TU-17P1NC2WB00 - 1627179

画像準備中

筐体前面のデバイスコネクタ、ストレート、シールド対応: あり、バイヨネットロッキング、M23、極数: 17、コンタクトの種類: ピン、ソルダイン接続、軸Oリング、4x Ø 3.2、最小パネル厚: 1.5 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1627179
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356876445
1個あたりの重量(梱包を含まない) 46.300 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見