AC充電ケーブル - EV-GBM3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK00U - 1627031

車両用コネクタ付きAC充電ケーブル、片側フリーエンド、保護キャップなし、 GB/T、 GB/T 20234.2、 32 A / 250 V (AC)、 デザイン・ライン Dライン、 ケーブル: 5 m、 黒、 ストレート、 嵌合面: 灰、 ハンドルエリア: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

GB/T車両用インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電するための車両用コネクタ付きAC充電ケーブル、片側フリーエンド、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)に設置

特長

  • フエニックス・コンタクトのすべての車両用コネクタとインフラ用プラグの均一設計
  • パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
  • IATF 16949:2016およびISO 9001:2015に準拠して認証済み
  • 人間工学に基づいたハンドル設計とラバーグリップ部品の採用により、取扱いが容易

基本情報

詳細情報 1627031
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626284163
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.220 g
関税 85444290
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見