RC-17P1N12RB52 - 1626770

図は12極仕様

ケーブルコネクタ、Pg9接続ねじ, ストレート, シールド対応: あり, ネジロック, M23, 極数: 17, コンタクトの種類: ピン, ハンダ接続, ケーブル径: 7.5 mm ... 9.5 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1626770
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356876568
1個あたりの重量(梱包を含まない) 109.960 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見