ケーブルコネクタ - RC-06P1NS28049 - 1626704

図は12極仕様

ケーブルコネクタ, ストレート, シールド対応: あり, ネジロック, M23, 極数: 6, コンタクトの種類: ピン, ネジ接続, ケーブル径: 6.5 mm ... 7.5 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1626704
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356876650
1個あたりの重量(梱包を含まない) 75.940 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見