RC-16P1N8AZ600 - 1625950

画像準備中

ケーブルコネクタ、Pg11接続ねじ、アングル型、シールド対応: なし、ネジロック、M23、極数: 16、コンタクトの種類: ピン、圧着接続、ケーブル径: 8 mm ... 12 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1625950
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356876834
1個あたりの重量(梱包を含まない) 142.060 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見