デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - RF-19M1N12WA00 - 1625944

図は12極仕様、標準のコンタクトチャンバ番号

デバイスプラグインコネクタ、前面取付け、ストレート、ネジロック、M23、極数: 16+3、コンタクトの種類: ピン、ハンダ接続、軸Oリング、4x Ø 3.2、シールド対応: あり

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1625944
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356694360
1個あたりの重量(梱包を含まない) 63.700 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見