RC-2RP1N12GK00 - 1625898

図は12極仕様、標準DINケーブルグランドを接続

背面パネル貫通、Pg11接続ねじ、ストレート、シールド対応: なし、ネジロック、M23、極数: 11+PE、コンタクトの種類: ピン、ハンダ接続、軸Oリング、中央に固定、最大パネル厚: 6.5 mm、ケーブル径範囲: 7 mm ... 10.5 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1625898
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356674041
1個あたりの重量(梱包を含まない) 125.150 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見