カプラプラグインコネクタ - TU-16S1N129UD2 - 1625700

画像準備中

カプリングコネクタ, ストレート, シールド対応: あり, バイヨネットロッキング, M23, 極数: 16, コンタクトの種類: メス, ハンダ接続, ケーブル径: 2 mm ... 14.5 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1625700
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356730747
1個あたりの重量(梱包を含まない) 102.210 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見