RC-1RS1N126100 - 1624819

図は12極仕様

デバイスコネクタ、M20 x 1.5ねじ込みねじ, ストレート, シールド対応: あり, ネジロック, M23, 軸Oリング, 中央に固定, 最小パネル厚: 0.8 mm, 最大パネル厚: 6.5 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1624819
梱包 40 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356691758
1個あたりの重量(梱包を含まない) 37.195 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見