RC-16P1N126R00 - 1624751

図は12極仕様

デバイスコネクタ、M20 x 1.5ねじ込みねじ、ストレート、シールド対応: あり、ネジロック、M23、極数: 16、コンタクトの種類: ピン、ハンダ接続、軸シール、中央に固定

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1624751
梱包 40 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356877619
1個あたりの重量(梱包を含まない) 39.210 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見