デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - CA-19S1NE22S00 - 1624393

図は12極仕様

筐体前面のデバイスコネクタ、ストレート、シールド対応: あり、SPEEDCONロッキング、M23、極数: 16+3、コンタクトの種類: メス、ソルダイン接続、平型ガスケット、4x Ø 3.2、フランジ径: 25 x 25 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1624393
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626276830
1個あたりの重量(梱包を含まない) 25.900 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見