デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - CA-17S1N8AAD00 - 1624280

画像準備中

筐体前面のデバイスコネクタ、アングル型、回転仕様、シールド対応: あり、SPEEDCONロッキング、M23、極数: 17、コンタクトの種類: メス、圧着接続、軸Oリング、4x Ø 3.2

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • ケーブル挿入方向を310°まで指定でき簡単に接続
  • 高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
  • 現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
  • 一貫性のあるEMC保護でシグナルを確実に伝送
  • 圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ

基本情報

詳細情報 1624280
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626261171
1個あたりの重量(梱包を含まない) 57.900 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見