プログラム/コンフィギュレーションメモリ - SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - 1624092

PLCのファイルシステムにアプリケーションプログラムと他のファイルを保存するプログラムおよびコンフィグレーションメモリ、プラグイン、2 GB、E-Mobility用ファンクションブロックライブラリのライセンスキー付き

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

フエニックス・コンタクトのエネルギーおよび充電管理などのファンクションブロックは個別ライセンス制で、対象となるブロックを使用するコントローラに個別に課金されます。ブロックは実行時にコントローラに保存されているライセンスを確認して有効にしたり、一定時間デモモードで実行します。

基本情報

詳細情報 1624092
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626302263
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.220 g
関税 85235110
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見