AC充電ケーブル - EV-TAM3PC-1AC32A-10M6,0ESBK00 - 1623473

車両用コネクタ、インフラ用プラグ、保護キャップ付きモバイルAC充電ケーブル, タイプ 1, タイプ 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), デザイン・ライン Dライン, ケーブル: 10 m, 黒, ストレート, 注意:CPとPE間のキャパシタンスは、基準ガイドライン値1500 pFを超えます。, 嵌合面: 灰, ハンドルエリア: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

タイプ1車両用インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電するための車両用コネクタとインフラ用プラグを接続したモバイルAC充電ケーブル、タイプ2インフラ用ソケット・アウトレットに適合、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)に設置

特長

  • Uniform design of all Phoenix Contact Vehicle Connectors and Infrastructure Plugs
  • Silver-plated surface of the power and signal contacts
  • Production in accordance with ISO TS 16949
  • Material data available in the IMDS (International Material Data System of the automotive industry)
  • Ergonomic round handle

基本情報

詳細情報 1623473
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626156750
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.980 kg
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見