ケーブルコネクタ - CA-12P2N8A8008 - 1623448

図は12極仕様、標準のコンタクトチャンバ番号

ケーブルコネクタ, ストレート, シールド対応: あり, ネジロック, M23, 極数: 12, コンタクトの種類: ピン, 圧着接続, ケーブル径: 10 mm ... 14.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1623448
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626149554
1個あたりの重量(梱包を含まない) 81.100 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見