DC充電ケーブル - EV-T2M4CC-DC125A-15M50ESBK00 - 1623425

車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド, CCSタイプ2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), デザイン・ライン 標準, ケーブル: 15 m, 黒, ストレート, 注意:ケーブル長は基準ガイドライン長10 mを超えます。, 嵌合面: 黒, ハンドルエリア: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

CCSタイプ2車両用インレットを介して電気自動車(EV)を直流(DC)で急速充電するための車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド、E-Mobilityの充電ステーション(EVSE)に設置

特長

ロゴ

基本情報

詳細情報 1623425
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626148519
1個あたりの重量(梱包を含まない) 25,600.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見