ヒューズプラグ - PV-C-M/F-PRO/F-1500/25-EU-SPR - 1623412

SUNCLIXヒューズコネクタ、システム電圧1500 V

太陽光発電システムのモジュールとデバイスを保護するためのヒューズコネクタ、黒、SUNCLIXピンコネクタパターン、1500 V/25 A、IP68(24時間/2 m)

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

1500 V システム電圧用SUNCLIXヒューズコネクタ、ヒューズリンク定格電流25 A、EU仕様、束になった時の放熱性を向上させるスペーサ付き

特長

  • 一体型仕様
  • 堅牢で簡単に取り付けできる屋外用ヒューズエレメント
  • 高品質なヒューズリンク
  • 保護等級:IP68(24時間/2 m)
  • 1500 V

基本情報

詳細情報 1623412
梱包 8 STK
最低注文数 8 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626142203
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85354000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見