DC充電ケーブル - EV-T2M4CC-DC200A-8,0M70ESBK00 - 1623409

車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド, CCSタイプ2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), デザイン・ライン 標準, ケーブル: 8 m, 黒, ストレート, 注意:ケーブル管理が必要となる可能性があります。, 嵌合面: 黒, ハンドルエリア: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

CCSタイプ2車両用インレットを介して電気自動車(EV)を直流(DC)で急速充電するための車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド、E-Mobilityの充電ステーション(EVSE)に設置

特長

  • Uniform design of all Phoenix Contact Vehicle Connectors and Infrastructure Plugs
  • Silver-plated surface of the power and signal contacts
  • Production in accordance with ISO TS 16949
  • Material data available in the IMDS (International Material Data System of the automotive industry)
  • Ergonomic round handle
  • Integrated temperature sensors for monitoring the temperature at the power contacts
ロゴ

基本情報

詳細情報 1623409
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626141688
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.220 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見