AC充電ケーブル - EV-T1M3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 - 1623389

車両用コネクタ付きAC充電ケーブル、片側フリーエンド、保護キャップあり, タイプ 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), デザイン・ライン Dライン, ケーブル: 5 m, 黒, ストレート, 嵌合面: 灰, ハンドルエリア: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

タイプ1車両用インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電するための車両用コネクタ付きAC充電ケーブル、片側フリーエンド、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)に設置

特長

基本情報

詳細情報 1623389
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626140131
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.990 kg
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見